Överskåp hörn 5040060 Arkitekt Plus

Överskåp hörn 5040060 Arkitekt Plus

Lucka Arkitekt plus Frost. - Slät lucka av 19mm MDF-board med svagt rundad kant. - Alla ytor är behandlade med vattenburen UV-härdande färg, närmast NCS S 0500-N. - Svanenmärkt.
Specifikation
  • Lucka - Luckan monterad på dolda helmetallgångjärn, justerbara i höjd-, sid- och djupled. - Gångjärn är försedda med inbyggd stängnings- och dämpningsfunktion, öppningsvinkel 107 grader. Inredning - Tre hyllplan.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.0175040060
  • ProduktfamiljLine
  • ProduktgruppCorner wall cabinet
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2025-03-28
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)864
  • Bredd (mm)600
  • Djup (mm)330
Relaterad
  • HuvudmaterialMDF
  • Sekundärt materialMDF-skiva
  • Designad iNorge
  • Tillverkad iNorge
  • Vikt netto (kg)31.91
Klassificering
  • BIMobject-kategoriKök - Köksskåp
  • IFC klassificeringInredningselement
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
  • OmniClass nummer23-21 19 00
  • OmniClass TitelCasework
  • CSI UniFormat II KodE2010
  • CSI UniFormat II TitelFixed Furnishings

Region tillgänglighet

Europa
Norge