FR - Système d’étanchéité liquide de balcons et planchers intermédiaires (S.E.L.)
Sika

FR - Système d’étanchéité liquide de balcons et planchers intermédiaires (S.E.L.)

Les façades sont le reflet d’un bâtiment, la première image qu’on en a. Elles ont un rôle important dans l’esthétique de l’ouvrage. Sika a développé une large gamme de solutions permettant la construction, la réparation et la protection de ses façades.

- Traitement des balcons : grâce au développement des résines depuis de nombreuses années, Sika propose aujourd'hui un ensemble de systèmes de revêtements pour balcons et terrasses alliant performance et esthétisme. Les revêtements Sikafloor® sont particulièrement adaptés aux sols de balcons et de terrasses. Ces revêtements forment, une fois polymérisés, un film continu, élastique, étanche et résistant aux UV. Reconnus depuis plus de vingt ans, les systèmes Sikafloor® peuvent être recouverts de différentes finitions (esthétiques, antidérapantes). Les avantages dûs à leur chimie exclusive leurs apportent une grande facilité d’application ainsi qu’une grande durabilité et une forte résistance mécanique.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.fr-sika-premium-ii
  • ProduktfamiljBuilding Finishing
  • ProduktgruppPolyurethane
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2022-12-20
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialPolyuretan
Klassificering
  • BIMobject-kategoriKonstruktion - Balkonger
  • IFC klassificeringFloor
  • UNSPSC namnFlooring
  • UNSPSC kod301617
  • Uniclass 2015 kodSs_30_40
  • Uniclass 2015 beskrivningRoof and balcony covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 Kod09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResinous Flooring
  • OmniClass nummer23-15 17 29
  • OmniClass TitelFloor Finishing Coatings
  • CSI UniFormat II KodC3020
  • CSI UniFormat II TitelFloor Finishes

Region tillgänglighet

Europa
Frankrike