CLASSIC - PENDANTS
Siru

CLASSIC - PENDANTS

Handcrafted glass blown suspension with the techniques of the old Murano glass masters
Specifikation
  • 250V
    MS101-030, 1X E27 max 75W ~
    MS101-040, 1X E27 max 100W ~
    MS101-060, 1X E27 max 150W ~
    MS101-080, 1X E27 max 150W ~
    IP20
    CL.1°
Teknisk specifikation
  • Unik ref.classic_MS101-030
  • ProduktfamiljGlass
  • ProduktgruppSuspended
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2018-08-09
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialGlas
  • Sekundärt materialStål
  • Designad iItalien
  • Tillverkad iItalien
Klassificering
  • BIMobjektkategoriBelysning - Takarmaturer
  • IFC klassificeringLamparmatur
  • UNSPSC namnLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kod3911
  • Uniclass 1.4 kodL74736
  • Uniclass 1.4 beskrivningLighting accessories
  • Uniclass 2.0 kodSS-70-80
  • Uniclass 2.0 beskrivningLighting Systems
  • Uniclass 2015 kodSs_70_80
  • Uniclass 2015 beskrivningLighting systems
  • NBS Referens Kod70-80
  • NBS ReferensbeskrivningLighting Systems
  • CSI MasterFormat 2014 Kod26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLighting
  • OmniClass nummer23-35 47 11

Region tillgänglighet

Europe North America Asia Africa Oceania South America Antarctica
Albanien
Anguilla
Afghanistan
Egypten
Amerikanska Samoaöarna
Argentina
Antarktis
Andorra
Antigua och Barbuda
Bahrain
Algeriet
Australien
Bolivia
Bouvetön
Österrike
Aruba
Iran
Angola
Cooköarna
Brasilien
Franska Syd- och Antarktis Territorier TAAF
Vitryssland
Barbados
Irak
Benin
Mikronesiens federerade stater
Chile
Heard Island och McDonald Islands
Belgien
Belize
Israel
Botswana
Fiji
Colombia
Sydgeorgien och Sydsandwichöarna
Bosnien och Hercegovina
Bermuda
Jordanien
Burkina Faso
Franska Polynesien
Ecuador
Bulgarien
British Virgin Islands
Kuwait
Burundi
Guam
Falklandsöarna (Islas Malvinas)
Kroatien
Kanada
Libanon
Kamerun
Kiribati
Franska Guyana
Cypern
Karibiska Nederländerna
Oman
Kap Verde
Marshallöarna
Guyana
Tjeckien
Caymanöarna
Palestina
Centralafrikanska republiken
Nauru
Paraguay
Danmark
Saint-Martin
Qatar
Tchad
Nya Kaledonien
Peru
Estland
Costa Rica
Saudiarabien
Komorerna
Nya Zeeland
Surinam
Färöarna
Kuba
Syrien
Elfenbenskusten
Niue
Uruguay
Finland
Curaçao
Turkiet
Demokratiska republiken Kongo
Norfolk Island
Venezuela
Frankrike
Dominica
Förenade Arabemiraten
Djibouti
Nordmarianerna
Tyskland
Dominikanska republiken
Yemen
Ekvatorialguinea
Palau
Gibraltar
El Salvador
Armenien
Eritrea
Papua Nya Guinea
Grekland
Grönland
Azerbajdzjan
Etiopien
Pitcairn Islands
Guernsey
Grenada
Bangladesh
Gabon
Samoa
Ungern
Guadeloupe
Bhutan
Ghana
Solomon Islands
Island
Guatemala
Brittiska territoriet i Indiska oceanen
Guinea
Östtimor
Irland
Haiti
Brunei
Guinea-Bissau
Tokelauöarna
Isle of Man
Honduras
Kambodja
Kenya
Tonga
Italien
Jamaica
Kina
Lesotho
Tuvalu
Jersey
Martinique
Julöarna
Liberia
United States Minor Outlying Islands
Lettland
Mexiko
Kokosöarna
Libyen
Wallis- och Futunaöarna
Liechtenstein
Montserrat
Georgia
Madagaskar
Vanuatu
Litauen
Nicaragua
Hongkong
Malawi
Luxemburg
Panama
Indien
Mali
Makedonien (FYROM)
Puerto Rico
Indonesien
Mauretanien
Malta
Saint Christopher och Nevis
Japan
Mauritius
Moldavien
Saint Lucia
Kazakstan
Mayotte
Monaco
Saint-Pierre-et-Miquelon
Kyrgyzstan
Marocko
Montenegro
Saint Vincent och Grenadinerna
Laos
Moçambique
Nederländerna
Saint-Barthélemy
Macao
Namibia
Norge
Sint Maarten
Malaysia
Niger
Polen
Bahamas
Maldiverna
Nigeria
Portugal
Trinidad och Tobago
Mongoliet
Kongo
Rumänien
Turks och Caicos Islands
Myanmar (Burma)
Réunion
Ryssland
Amerikanska Jungruöarna
Nepal
Rwanda
San Marino
USA
Nordkorea
Saint Helena
Serbien
Pakistan
São Tomé och Príncipe
Slovakien
Filippinerna
Senegal
Slovenien
Singapore
Seychellerna
Spanien
Sydkorea
Sierra Leone
Svalbard
Sri Lanka
Somalia
Sverige
Taiwan
Sydafrika
Schweiz
Tadzjikistan
Södra Sudan
Ukraina
Thailand
Sudan
Storbritannien
Turkmenistan
Swaziland
Vatikanstaten
Uzbekistan
Tanzania
Åland
Vietnam
Gambia
Togo
Tunisien
Jamhuri ya Uganda
Västsahara
Zambia
Zimbabwe