Badrumsskåp Skåform Lamin 20
Badrumsskåp Skåform Lamin 20
Badrumsskåp Skåform Lamin 20

    Badrumsskåp Skåform Lamin 20

    Skåform Lamin är tillverkade av kompaktlaminat (HPL) ett material som är extremt hållbart, tåligt mot vatten och hygieniskt.

    Ett universalskåp med laminatdörr som med sin praktiskt stilrena design lätt smälter in var som helst i badrumsmiljön. Två flyttbara hyllplan kompletteras med ett något smalare öppet hyllplan på denna modell. Laminatdörren är utrustad självstängande gångjärn.

    Kvalitetstestat av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). De rekommenderas av Byggvarubedömningen och här bedömd av SundaHus.


    Specifikation
    • Skåform badrumsskåp produceras i Sverige med fokus på längsta möjliga hållbarhet och minsta möjliga miljöpåverkan.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.lamin-20
    • ProduktfamiljBadrumsskåp Skåform
    • ProduktgruppLamin
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-06-20
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)800
    • Bredd (mm)400
    • Djup (mm)170
    Relaterad
    • HuvudmaterialLaminat
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Compound Units
    • IFC klassificeringMöbler
    • UNSPSC namnCabinets
    • UNSPSC kod30161801
    • Uniclass 2015 kodPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 beskrivningBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Kod41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelStorage Cabinets
    • OmniClass nummer23-31 25 13
    • OmniClass TitelBathroom Cabinets

    Region tillgänglighet

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige