Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

Robust

Unique ref.: robust
Tillverkare: Skötbordspecialisten
Produktfamilj: Changing Table
Produktgrupp: Robust
Bredd (mm): 660
Höjd (mm): 780
Djup (mm): 200
Datum för publicering: 2016-09-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (7)
Robust är ett vägghängt, uppfällbart skötbord i trä för offentlig miljö. Det är enkelt, praktiskt, slitstarkt och miljövänligt. En gasfjäder gör det enkelt att fälla ner och fälla upp. Robust uppfanns för 35 år sedan och har funnits på den svenska marknaden sedan dess. Det finns även i många andra europeiska länder. Bland kunderna finns sjukhus, förskolor, restauranger, hotell, köpcenter och bibliotek. Robust tillverkas i Sverige och lagerförs i sju standardvarianter. Materialet är huvudsakligen massivt trä (bok eller ek).


Huvudmaterial: Wood
Sekundärt material: Stainless steel
Designad i: Sweden
Tillverkad i: Sweden
Nettovikt (Kg): 19

BIMobject kategori: Sanitary - Other
IFC-klassifikation: Furniture
UNSPSC-namn: Furniture and Furnishings
UNSPSC-kod: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Beskrivning: Furniture
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_50
Uniclass 2015 Beskrivning: Furnishings
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS