URBINO
URBINO
    Solar
    Arkiverad

    URBINO

    URBINO

    Street light fixture with a modern and functional design.

    Street light fixture with lens optics and flat tempered glass. Powder coated aluminium housing. Mounting bracket for mast top.

    Comes with extra 10kV overload protection.

    2DIM 1-10V driver supplied as standard. On request, 4DIM DALI driver is supplied.

    Mounted cable 2x1.5mm to different mast heights in relation to the lumen effect (5.5m - 7.5m - 9.5m). This gives quick installation and you do not have to open the luminaire housing.

    Custom versions for pedestrian crossing.

    Specifikation
    • Material: Aluminium
      Light source: LED (included)
      Mounting: Top of Pole
      Dimensions L x W.: 550 x 250
      Dimensions H: 100
      IP-Rating: IP66
      Voltage: 230V
      (Dimensions in mm)

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.SolarLight_URBINO
    • ProduktfamiljSolar Light
    • ProduktgruppRoad
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-11-21
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)100
    • Bredd (mm)250
    • Djup (mm)550
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriBelysning - Utomhusarmaturer
    • IFC klassificeringLamparmatur
    • ETIM kodEC000062
    • ETIM namnLuminaire for streets and places
    • Uniclass 2015 kodPr_70_70_48_73
    • Uniclass 2015 beskrivningRoad lighting luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Kod26 56 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRoadway Lighting
    • OmniClass nummer23-35 47 11
    • OmniClass TitelLighting Fixtures
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit