Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

;

BST Typ F

Unique ref.: bst-type-f
Tillverkare: Sonesson Inredningar
Produktfamilj: Storage
Produktgrupp: Interior systems
Datum för publicering: 2016-11-21
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (2)
Standardkombination utformad med hatthylla utan mellanväggar och skohylla utan mellanväggar. I fortsättningssektion avgår en väggskena. Alla enheter är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar.


Huvudmaterial: Steel
Sekundärt material:
Designad i: Sweden
Tillverkad i: Sweden

BIMobject kategori: Möbler - Hyllor och Förvaring
Uniclass 1.4 Kod: L826
Uniclass 1.4 Beskrivning: Shelving
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-77
Uniclass 2.0 Beskrivning: Shelves And Storage Units
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_78
Uniclass 2015 Beskrivning: Shelves and storage units
NBS Reference Kod: 35-77-80
NBS Reference Beskrivning: Shelves
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 56 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Storage Shelving
OmniClass-nummer: 23-21 11 11 11
OmniClass-rubrik: Commercial Storage Shelves
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända