Klädskåp H3z1

Klädskåp H3z1

Högt z-skåp. Inredning i det övre skåpet: Klädstång med två ankarkrokar. Inredning i det undre skåpet: Klädstång med två ankarkrokar. Skåpet finns med både plant och sluttande tak. Skåpet har en helsvetsad konstruktion med tjock plåt vilket medför maximal hållbarhet, det har dessutom extra tåliga pulverlackerade ytor. Skåpet har slät golvyta utan tröskel vilket underlättar vid städning. Vi har ett stort antal underreden, dörrar och lås att välja mellan och även en mängd av färgval för såväl våra plåt- som laminatdörrar. Våra laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet. Du kan också komplettera våra skåp med dekorativa och tåliga skivor av laminat på skåpens sidor. Våra klädskåp är liksom våra övriga skåp GS-godkända, vilket garanterar dig att material, hållbarhet och tillverkningsmetoder håller mycket hög standard.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.clothing-locker-h3z1
  • ProduktfamiljStorage
  • ProduktgruppCabinets
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2018-07-03
  • Edition nummer1
  • Bredd (mm)300
Relaterad
  • HuvudmaterialStål
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iPolen
Klassificering
  • BIMobject-kategoriMöbler - Hyllor och Förvaring
  • IFC klassificeringMöbler
  • UNSPSC namnCabinets
  • UNSPSC kod30161801
  • Uniclass 2015 kodPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 beskrivningLockers
  • CSI MasterFormat 2014 Kod41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelStorage Cabinets
  • OmniClass nummer23-21 15 15
  • OmniClass TitelClothing Lockers
  • CSI UniFormat II KodE20
  • CSI UniFormat II TitelFURNISHINGS

Region tillgänglighet

Europa
Åland
Albanien
Andorra
Belgien
Bosnien och Hercegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Färöarna
Finland
Frankrike
Gibraltar
Grekland
Guernsey
Irland
Island
Isle of Man
Italien
Jersey
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldavien
Monaco
Montenegro
Nederländerna
Nordmakedonien
Norge
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
San Marino
Schweiz
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Svalbard
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ukraina
Ungern
Vatikanstaten
Vitryssland