Skolskåp H402
Skolskåp H402
Skolskåp H402
Skolskåp H402
Skolskåp H402
Skolskåp H402
Skolskåp H402
Skolskåp H402
Skolskåp H402
Skolskåp H402

    Skolskåp H402

    Skolskåp i högt utförande med följande inredning: två bok/pärmfack och två klädkrokar per fack. Skåpet finns med både plant och sluttande tak. Skåpet har en helsvetsad konstruktion vilket medför maximal hållbarhet, det har dessutom extra tåliga pulverlackerade ytor. Skåpet har slät golvyta utan tröskel vilket underlättar vid städning. I skolmiljö rekommenderar vi sockel som underrede men du kan även välja mellan t ex ben, bänkstativ och bänkkonsol. Vi har ett stort antal dörrar och lås att välja mellan och även en mängd av färgval för såväl plåt- som laminatdörrarna. Våra laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet. Du kan också komplettera med dekorativa och tåliga skivor av laminat på skåpens sidor. Våra skolskåp är liksom våra övriga skåp GS-godkända, vilket garanterar dig att material, hållbarhet och tillverkningsmetoder håller mycket hög standard.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.school-cabinets-h402
    • ProduktfamiljStorage
    • ProduktgruppSchool Cabinets
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2018-04-09
    • Edition nummer1
    • Bredd (mm)400
    Relaterad
    • HuvudmaterialStål
    • Sekundärt materialTrä
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriMöbler - Hyllor och Förvaring
    • IFC klassificeringMöbler
    • UNSPSC namnCabinets
    • UNSPSC kod30161801
    • Uniclass 2015 kodPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 beskrivningLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Kod41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelStorage Cabinets
    • OmniClass nummer23-21 15 15
    • OmniClass TitelClothing Lockers

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland