Series 100 Single lever basin mixer without pop up waste 100 1700
Series 100 Single lever basin mixer without pop up waste 100 1700
Series 100 Single lever basin mixer without pop up waste 100 1700

    Series 100 Single lever basin mixer without pop up waste 100 1700

    Single lever basin mixer Without pop up waste With ceramic cartridge With fixed spout Spout projection 128 mm With flexible hoses ⅜" Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.100_1700
    • ProduktfamiljSeries 100
    • ProduktgruppBasin mixers
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-08-05
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)310
    • Bredd (mm)52
    • Djup (mm)165
    Relaterad
    • HuvudmaterialMässing
    • Sekundärt materialKrom
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    • Vikt netto (kg)2
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriSanitet - Badrumskranar och Fixturer
    • IFC klassificeringSanitetsterminal
    • UNSPSC namnSanitary ware
    • UNSPSC kod301815
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 beskrivningBath taps
    • OmniClass nummer23-31 11 00
    • OmniClass TitelFaucets
    • CSI UniFormat II KodD2010
    • CSI UniFormat II TitelPlumbing Fixtures

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit