MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT
MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT

    MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT

    5.0 av 5 stjärnor5.0(5 omdömen)

    Sealed System Pressure Management

    Mikrofill digital pressurisation units represent the next generation of automatic filling and pressure maintenance solutions for sealed heating and chiller systems.

    Specifikation
    • • Fills any LPHW/CHW system from empty

      • Connects directly to the mains/boosted water supply

      • 4.7 bar cold fill pressure

      • Consumes 10 watts on standby and 30 watts fully operational per hour

      • Compact size & wall mounted

      • Digital control system and LCD graphic display

      • Automatic system fill and top-up

      • Easy to install and set up

      • High flow, WRAS approved fill valve

      • Fill volume indicator - Aids water treatment calculation

      • Category 4 backflow protection

      • 2 year warranty

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.MIKROFILL-3
    • ProduktfamiljMikrofill
    • ProduktgruppPressurisation Units
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2023-09-25
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)270
    • Bredd (mm)250
    • Djup (mm)112
    Relaterad
    • HuvudmaterialABS
    • Sekundärt materialPolyeten
    • Designad iStorbritannien
    • Tillverkad iStorbritannien
    • Vikt netto (kg)5
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriRörläggning - Pumpar
    • Uniclass 2015 kodPr_65_53_86_68
    • Uniclass 2015 beskrivningPressurization units
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit