Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

;

Sto Scandinavia AB – StoFloor Public method 7015

Unique ref.: sto_flo_7015
Tillverkare: Sto
Produktfamilj: Flooring methods
Produktgrupp: StoCretec 7015
Datum för publicering: 2014-09-02
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
The StoFloor Public method 7015 is a thin, solvent free floor system coated with polyurethane, with acoustic-
dampening attributes. Due to its highly efficient coating properties the system has high impact resistance with a smooth, easy to clean surface.
The StoFloor Public method 7015 is suited for moderate loads (e.g. hand trucks, carts, pedestrian traffic etc,...)
Examples of application areas are schools, exhibition spaces, shops, car showrooms and production surfaces.
The system is available in a wide range of colors.
This BIM object is optimized for the northern European market.
For additional information please contact Sto Scandinavia.


Huvudmaterial:
Sekundärt material:
Designad i: Sweden
Tillverkad i: Sweden

BIMobject kategori: Flooring - Other
IFC-klassifikation: Slab
UNSPSC-namn: Flooring
UNSPSC-kod: 301617
Uniclass 1.4 Kod: L538
Uniclass 1.4 Beskrivning: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Kod: SS-20-42-30-30
Uniclass 2.0 Beskrivning: Floor Coating Systems
NBS Reference Kod: 20-42-30-30
NBS Reference Beskrivning: Floor Coating Systems
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända