Selecting the location and language will prioritise localised information.
United States
Svenska
Fortsätt
Språk
Publicera dina produkter
Skapa gratis konto
Logga in
Čeština
Dansk
Deutsch
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
English
English (Australia)
English (Canada)
English (India)
English (Ireland)
English (New Zealand)
English (US)
Español
Français
Français (Belgique)
Français (Canada)
Français (Suisse)
Italiano
Italiano (Svizzero)
Magyar
Nederlands
Nederlands (België)
Norsk
Polski
Português
Português (Brasil)
Shqip
Suomi
Svenska
Thai
Türkçe
Українська
Русский
Русский (Украина)
한국의
中文
中文 (香港)
日本語
Stöd UNICEF's arbete med att hjälpa barn och familjer i Ukraina
strand/products/ae4fb019-0456-4321-abed-45f5a7caf1d9
Hem
Kategorier
Sanitet
Badrumstillbehör
Marstrand MAR-1000
Strand Stainless
Följ
Marstrand MAR-1000
Ladda ner
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
MAR-1000
Samlingsuppsättning
Marstrand
Kollektion
Reling
Typ
Objekt (enstaka objekt)
Publiceringsdatum
2021-11-26
Edition nummer
1
Höjd (mm)
30
Bredd (mm)
210
Djup (mm)
115
Relaterad
Relaterad
Huvudmaterial
Rostfritt stål
Klassificering
Klassificering
BIMobjektkategori
Sanitet - Badrumstillbehör
Region tillgänglighet
Europa
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige
Liknande produkter
ODF Paris
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Ladda ner
Cosmic
ARCHITECT S+ soap wire basket
Ladda ner
Cosmic
BLACK AND WHITE Soap dispenser
Ladda ner
Cosmic
ARCHITECT Grab Bar 60cm
Ladda ner
Smedbo
Outline - Badrumspall.
Ladda ner
ODF Paris
Folding grab bar Ø32mm - 70cm Serenity
Ladda ner