Selecting the location and language will prioritise localised information.
United States
Svenska
Fortsätt
Språk
Publicera dina produkter
Skapa gratis konto
Logga in
Čeština
Dansk
Deutsch
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
English
English (Australia)
English (Canada)
English (India)
English (Ireland)
English (New Zealand)
English (US)
Español
Français
Français (Belgique)
Français (Canada)
Français (Suisse)
Italiano
Italiano (Svizzero)
Magyar
Nederlands
Nederlands (België)
Norsk
Polski
Português
Português (Brasil)
Shqip
Suomi
Svenska
Thai
Türkçe
Українська
Русский
Русский (Украина)
한국의
中文
中文 (香港)
日本語
Stöd UNICEF's arbete med att hjälpa barn och familjer i Ukraina
strand/products/61cd0d10-1476-408b-bdb3-b7f815d5b90f
Hem
Kategorier
Sanitet
Badrumstillbehör
Solid SOL-431
Strand Stainless
Följ
Solid SOL-431
Ladda ner
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
SOL-431
Samlingsuppsättning
Solid
Kollektion
Toalettborste
Typ
Objekt (enstaka objekt)
Publiceringsdatum
2021-11-26
Edition nummer
1
Höjd (mm)
365
Bredd (mm)
97
Djup (mm)
110
Relaterad
Relaterad
Huvudmaterial
Rostfritt stål
Klassificering
Klassificering
BIMobjektkategori
Sanitet - Badrumstillbehör
Region tillgänglighet
Europa
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige
Liknande produkter
Cosmic
BLACK AND WHITE Towel rack shelf
Ladda ner
ODF Paris
Towel holder 50cm Nautic
Ladda ner
Sanindusa
New WCCare 70 hand bar
Ladda ner
Roca
NUOVA Toilet roll holder without cover
Ladda ner
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Mirror Cabinet Twin Door V4202PW
Ladda ner
Cosmic
ARCHITECT Waste Bin 5L
Ladda ner