Selecting the location and language will prioritise localised information.
United States
Svenska
Fortsätt
Språk
Publicera dina produkter
Skapa gratis konto
Logga in
Čeština
Dansk
Deutsch
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
English
English (Australia)
English (Canada)
English (India)
English (Ireland)
English (New Zealand)
English (US)
Español
Français
Français (Belgique)
Français (Canada)
Français (Suisse)
Italiano
Italiano (Svizzero)
Magyar
Nederlands
Nederlands (België)
Norsk
Polski
Português
Português (Brasil)
Shqip
Suomi
Svenska
Thai
Türkçe
Українська
Русский
Русский (Украина)
한국의
中文
中文 (香港)
日本語
Stöd UNICEF's arbete med att hjälpa barn och familjer i Ukraina
strand/products/f8fa2b89-4d8e-40b1-b01a-63b1cdfb928c
Hem
Kategorier
Kök
Vaskar
Strand ST70-DC (R12)
Strand Stainless
Följ
Strand ST70-DC (R12)
Ladda ner
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
ST70-DC-R12
Samlingsuppsättning
STRAND
Kollektion
Disklåda
Typ
Objekt (enstaka objekt)
Publiceringsdatum
2022-01-13
Edition nummer
1
Höjd (mm)
185
Bredd (mm)
740
Djup (mm)
440
Relaterad
Relaterad
Huvudmaterial
Rostfritt stål
Klassificering
Klassificering
BIMobjektkategori
Kök - Vaskar
Region tillgänglighet
Europa
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige
Liknande produkter
hansgrohe
C51-F450-08 Sink combi 450 with drainboard
Ladda ner
Roca
OSLO QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 1000
Ladda ner
VitrA Bathrooms
Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA
Ladda ner
hansgrohe
Sink combi 370/370 Select
Ladda ner
hansgrohe
Sink combi 450 Select with drainboard
Ladda ner
Sanindusa
Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste
Ladda ner