STRUGAL S74RP OPTIMA Window (One-Leaf)
STRUGAL S74RP OPTIMA Window (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S74RP OPTIMA Window (One-Leaf)

    4.6 av 5 stjärnor4.6(7 omdömen)
    Straight lines and luminosity without any loss of excellent performance.Straight lines, coplanar to the exterior and reinforced insulation using tubular polyamides and foam. With visible or hidden leaf options and European and 16 channel variants.
    Specifikation
    • • 74-mm frames 82.5-mm leaves • European and 16 channels with visible or hidden leaf options • Frames for the French and Spanish markets. • Straight line aesthetics, coplanar to the exterior. • Reticulated polyolefin foam option • Central joint complement in cellular EDPM (option) • Reinforced using tubular polyamides and foams in polyamide chambers (optional). • Double injection or extrusion brackets in frames and leaves. • The same interior and exterior brackets for frames and leaves. • The same profiles, inverter, frames and pilasters for visible and hidden leaves. • 5-mm hinge pitch • Compatible with the STRUGAL Invisible Glass Line railing and t¡with the STRUGAL Invisible handrail.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.strugal_s74rp1
    • ProduktfamiljSistemas Practicables
    • ProduktgruppSTRUGAL S74RP
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-06-27
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialPolyamid
    • Designad iSpanien
    • Tillverkad iSpanien
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriFönster - Fast-glidhängt fönster
    • IFC klassificeringFönster
    • UNSPSC namnWindows
    • UNSPSC kod301716
    • Uniclass 2015 kodEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivningDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Kod08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindows
    • OmniClass nummer23-17 13 00
    • OmniClass TitelWindows
    • CSI UniFormat II KodB2020
    • CSI UniFormat II TitelExterior Windows

    Region tillgänglighet

    Europa Afrika
    Portugal
    Marocko
    Spanien
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit