Publicera dina produkter
USA
Svenska
Språk
Välj plats
Publicera dina produkter
Skapa gratis konto
Logga in
suntech/products/c211bc15-c678-4c51-9271-9e426081494c
Startsida
Kategorier
Konstruktion
Tak
Suntech Roof Metal Sheet SPU-40-720
Tillgänglig i USA
SUNTECH ซันเทค
Följ
Suntech Roof Metal Sheet SPU-40-720
The roof has a slope angle of 2 degrees or more. Mounted with screws or Bolt and CAP. Special design to prevent water leakage at the screw head and support the installation of clamping solar cells, suitable for medium to large factories.
Ladda ner
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-40-720
Produktfamilj
Roof
Produktgrupp
Metal Sheet
Typ
Objekt (enstaka objekt)
Publiceringsdatum
2022-03-22
Edition nummer
1
Bredd (mm)
720
Djup (mm)
40
Länkar
Länkar
Produkt-url
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
Relaterad
Relaterad
Huvudmaterial
Metall
Tillverkad i
Thailand
Klassificering
Klassificering
BIMobject-kategori
Konstruktion - Tak
Liknande produkter
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Ladda ner
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Ladda ner
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Ladda ner
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Ladda ner
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Ladda ner
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Ladda ner