Skoga vikhörndusch
Svedbergs

Skoga vikhörndusch

Skoga vikhörndusch består av två öppningsbara vikdörrar (180°) med magnetlist och transparent tätningslist mot golv och mellan glasen. Dörrarna kan öppnas/vikas inåt, praktiskt när man har möbler i vägen utanför och för att frigöra golvyta. Tröskelfri - handikappvänlig. Härdat säkerhetsglas 6 mm. Väggprofiler medger rördragning 30 mm från vägg. Duscharna kan kompletteras med byggprofiler 30 alt 50 mm. Höjd 198 cm. Dörröppning 85-127 cm.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Skoga_FC_80x100
  • ProduktfamiljSkoga
  • ProduktgruppShower Screen
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-10-09
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)1980
Relaterad
  • HuvudmaterialGlas
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
Klassificering
  • BIMobject-kategoriSanitet - Duschar
  • IFC klassificeringInredningselement
  • Uniclass 2015 kodPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 beskrivningShower enclosures

Region tillgänglighet

Europa
Danmark
Finland
Norge
Sverige