Skoga hörndusch halvrund med hålgrepp 80X90
Svedbergs

Skoga hörndusch halvrund med hålgrepp 80X90

Skoga hörndusch halvrund består av två öppningsbara dörrar med magnetlist och transparent tätningslist i nederkant. Dörrarna kan vikas inåt när duschen inte används, vilket frigör maximal golvyta. Tröskelfri - handikappvänlig. Härdat säkerhetsglas 6 mm. Väggprofil medger rördragning 30 mm från vägg. Duschväggarna kan kompletteras med byggprofiler 30 alt 50 mm. Höjd 198 cm. Dörröppning 99-113 cm. Samtliga mått är vändbara för höger alt vänsterplacering av duschhörnet.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Skoga_HR_90x90_HG
  • ProduktfamiljSkoga
  • ProduktgruppShower Screen
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-10-09
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)1980
  • Bredd (mm)900
  • Djup (mm)900
Relaterad
  • HuvudmaterialGlas
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
Klassificering
  • BIMobject-kategoriSanitet - Duschar
  • Uniclass 2015 kodPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 beskrivningShower enclosures

Region tillgänglighet

Europa
Danmark
Finland
Norge
Sverige