Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

Forsa hörn halvrund 90x90

Unique ref.: ForsaHornHR90x90
Tillverkare: Svedbergs
Produktfamilj: Forsa
Produktgrupp: Showers
Bredd (mm): 900
Höjd (mm): 1980
Djup (mm): 900
Datum för publicering: 2017-11-28
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (8)
Består av två öppningsbara dörrar med transparent tätningslist i nederkant. Dörrarna kan vikas inåt när duschen inte används, vilket frigör maximal golvyta. Tröskelfri - handikappvänlig. Härdat säkerhetsglas 6 mm. Väggprofil medger rördragning 30 mm från vägg. Duschväggarna kan kompletteras med byggprofiler 20 alt 40 mm. Höjd 198 cm. Dörröppning 101-130 cm. Samtliga mått är vändbara för höger alt vänsterplacering av duschhörnet.

Härdat säkerhetsglas 6mm. Glasfärger: Klarglas, Frostglas, Rökglas, Halvfrost. Aluminiumprofil i färgerna: Alu blank, Alu Matt, Vit matt, Svart matt.


Huvudmaterial: Glass
Sekundärt material: Aluminium
Designad i: Sweden
Tillverkad i: Sweden

BIMobject kategori: Sanitary - Showers
IFC-klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC-namn: Showers
UNSPSC-kod: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Beskrivning: Showers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Beskrivning: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Kod: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beskrivning: Showers
NBS Reference Kod: 35-06-79
NBS Reference Beskrivning: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
OmniClass-nummer: 23-31 17 00
OmniClass-rubrik: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Namn Värde
Depth 900
Height 1980
Material Glass
Width 900

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända