Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

Gap Meeting

Unique ref.: 28617
Tillverkare: Swedese
Produktfamilj: Sofas
Produktgrupp: Gap Meeting
Bredd (mm): 550
Höjd (mm): 1300
Djup (mm): 690
Datum för publicering: 2016-06-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (7)
1 seater withouot armrests, linking left side

1 seater withouot armrests, linking left side


Huvudmaterial: Wood
Sekundärt material: Steel
Designad i: Sweden
Tillverkad i: Sweden
Nettovikt (Kg): 14

BIMobject kategori: Möbler - Annat
IFC-klassifikation: Furniture
UNSPSC-namn: Furniture and Furnishings
UNSPSC-kod: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Beskrivning: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
OmniClass-nummer: 23-21 11 00
OmniClass-rubrik: Commercial Furniture
CSI UniFormat II Code: E2020
CSI UniFormat II Title: Movable Furnishings
Den här produkten är tillgänglig i:
Africa
  • South Africa
Asia
  • China
  • Hong Kong
  • South Korea
Europe
  • Austria
  • Belgium
  • Bulgaria
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Ireland
  • Italy
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • Spain
  • Sweden
  • Switzerland
  • United Kingdom
Middle East
  • Israel
  • Turkey
North America
  • United States
Oceania
  • Australia
South America
  • Brazil

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända