Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

Gap Meeting

Unique ref.: 28631
Tillverkare: Swedese
Produktfamilj: Sofas
Produktgrupp: Gap Meeting
Bredd (mm): 1850
Höjd (mm): 1300
Djup (mm): 690
Datum för publicering: 2016-06-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (7)
Right section 3 seater, linking

Right section 3 seater, linking


Huvudmaterial: Wood
Sekundärt material: Steel
Designad i: Sweden
Tillverkad i: Sweden
Nettovikt (Kg): 62

BIMobject kategori: Möbler - Annat
IFC-klassifikation: Furniture
UNSPSC-namn: Furniture and Furnishings
UNSPSC-kod: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Beskrivning: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
OmniClass-nummer: 23-21 11 00
OmniClass-rubrik: Commercial Furniture
CSI UniFormat II Code: E2020
CSI UniFormat II Title: Movable Furnishings