Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies here !

Godta
;

High Performance 60mm Security RC2 - Interior

Unique ref.: int_door_hp_60_RC2_fire30_sound35
Tillverkare: SWEDOOR JELD-WEN
Produktfamilj: Interior doors
Produktgrupp: HP Security
Datum för publicering: 2015-06-11
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (4)
This is a high-performance (HP) interior door range, normally used as entrance doors to apartments in stairwells. HP doors in the Resistance Class 2 (RC2) has a reinforced burglary protection compared to a standard HP door and the RC1-doors. A wood-based construction equipped with strong hinges and lock cylinders. These doors are offered unclassified and classified including fire and sound resistance (EI30/R'w35dB, Ei30/R'w40, Ei60/R'w35dB, Ei60/R'w40dB).


Huvudmaterial: Wood
Sekundärt material:
Designad i: Sweden
Tillverkad i: Sweden

BIMobject kategori: Dörrar - Dörrpaket
IFC-klassifikation: Door
UNSPSC-namn: Doors
UNSPSC-kod: 301715
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Beskrivning: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beskrivning: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Beskrivning: Doorsets
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®