Steel Door 4210 Interior- Double Equal
Steel Door 4210 Interior- Double Equal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 Interior- Double Equal

    4.8 av 5 stjärnor4.8(5 omdömen)
    The 4210 Interior steel door is a solid door without glass openings. The equal /symetric double leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Fire classificatons available as unclassified, EI2 30, EI2 60, EI2 90 & EI2 120.
    Specifikation
    • Fire classification: From EI(2) 30-120min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C2 (Interior doors)
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.int_door_SD4210_double_E
    • ProduktfamiljInterior doors
    • ProduktgruppHP SD4210
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2016-09-30
    • Edition nummer4
    Relaterad
    • HuvudmaterialStål
    • Designad iDanmark
    • Tillverkad iEstland
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriDörrar - Innerdörrar
    • IFC klassificeringDörr
    • Uniclass 2015 kodAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 beskrivningDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Kod08 13 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelStainless-Steel Doors
    • OmniClass nummer23-17 11 13 15
    • OmniClass TitelSteel Doors
    • CSI UniFormat II KodC1020
    • CSI UniFormat II TitelInterior Doors

    Region tillgänglighet

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit