Lådhurts, 5st lådor
Tantum

Lådhurts, 5st lådor

Mått och utförande går att anpassa.

Tantums kök och inredningar är konstruerade för att klara hårda påfrestningar i offentliga miljöer så som till exempel förskola, skola och vårdboenden, studentboenden och kontor. Ett stort utbud av skåpstommar, luckor och lådor möjliggör en enkel projektering, och alla moduler kan anpassas i mått och utförande. 

- 10-års garanti
- Rekommenderas av Byggvarubedömningen
- Möbelfakta
- SundaHus
- Listat i Svanens Husproduktsportal



Specifikation
  • Vattenfast björkplywood belagd med högtryckslaminat.
    Synliga kanter i klarlackerad björkplywood.
    Lucka med mjukstängande gångjärn har avrundade kanter och hörn.

    Lådor: Grålackerat stål, mjukstängande  

    Handtag: Bygelhandtag i rostfritt stål - går att anpassa

    Alternativ sockel/ben: 
    Ben med löstagbar sockelfront 
    Utdragbar sockelpall 
    Benstativ i pulverlackerad metall, höjd 150mm 
    Rostfria ställbara ben, 150mm

    Alternativ bänkskiva: 
    Högtryckslaminat 
    Kompaktlaminat
    Rostfri 
    Syrafast rostfri 
    Solid Surface, tex Corian 

    Disklåda i rostfritt, planmonteras

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Base_cabinet_five_drawers
  • ProduktfamiljTantum
  • ProduktgruppKitchen
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2020-03-12
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)720
  • Djup (mm)600
Länkar
Relaterad
  • HuvudmaterialPlywood
  • Sekundärt materialLaminat
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
Klassificering
  • BIMobject-kategoriKök - Köksskåp
  • IFC klassificeringMöbler
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCasework
  • OmniClass nummer23-21 19 17 11
  • OmniClass TitelCasework Component Cabinets

Region tillgänglighet

Europa
Norge
Sverige
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit