Fuse Landscape
Tarkett

Fuse Landscape

DESSO Fuse är en spännande textilmatta med ett tonat mönster som skapar en visuell rörelse i golvet mellan två kontrasterande men välmatchade färgskalor. Färgerna i Fuse kombinerar två färgtoner från den enfärgade DESSO Fields rangen. Det gör det enkelt och effektfullt att kombinera de två produkterna och öppnar upp för oändliga designmöjligheter. Fuse ingår i Transitions-collection har en oregelbunden öglelugg som ger ett taktilt intryck med en varm och ombonad känsla av handvävd textil. Kollektionen består av sju olika färgkombinationer.

Som en del av vårt kontinuerliga arbete med att minska vårt koldioxidavtryck är vi stolta över att kunna lansera en ny och förbättrad EcoBase-baksida, där en fossil ingrediens har bytts ut till en ny biobaserad huvudingrediens.

Specifikation
    • Finns i 7 färger
    • Koordinerade färgtoner som gör det att möjligt att skapa olika zoner och dela in ytor.
    • 100 % återvinningsbar EcoBase-baksida som standard, innehåller upp till 91% återvunnet bio-baserat innehåll
    • Möjligt tillval: SoundMaster akustikbaksida
    • Cradle to Cradle®-certifierad på silvernivå
Teknisk specifikation
  • Unik ref.desso-fuse-landscape
  • ProduktfamiljDESSO
  • ProduktgruppCarpet
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2020-12-18
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialPolyesterharts
  • Designad iNederländerna
Klassificering
  • BIMobjektkategoriGolv - Mattor
  • IFC klassificeringBeläggning
  • UNSPSC namnCarpeting
  • UNSPSC kod30161701
  • Uniclass 2015 kodPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 beskrivningCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Kod09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
  • OmniClass nummer23-15 17 17 13
  • OmniClass TitelCarpet Tiles
  • CSI UniFormat II KodC3020
  • CSI UniFormat II TitelFloor Finishes

Liknande produkter