K FLOOR - Expansion joint - Angle version
K FLOOR - Expansion joint - Angle version
K FLOOR - Expansion joint - Angle version

    K FLOOR - Expansion joint - Angle version

    Expansion joint profile for floor joints from 50 mm  to 220 mm subject to movement up to + / -30 mm. Suitable for pedestrian traffic areas. Available variable heights a function of the thickness of the flooring. Central gasket deformable

    • Reduced visual impact. • Bar length 4 m. • Self-tapping fixing L= 50 mm • Black gasket. • Side reinforcements.

    On request: profiles to length,special pieces, floor / wall versions. Available gasket: gray, smooth gaskets, H=80mm.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.K_Floor_Angle
    • ProduktfamiljExpansion Joint Covers
    • ProduktgruppK Floor
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-02-01
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Designad iItalien
    • Tillverkad iItalien
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Sammanfogningssystem
    • Uniclass 2015 kodPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 beskrivningExpansion joints

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland