Publicera dina produkter
USA
Svenska
Språk
Välj plats
Publicera dina produkter
Skapa gratis konto
Logga in
tom-dixon/products/7f7d5155-ce11-4831-aeec-ce8cbd68dbe0
Startsida
Kategorier
Möbler
Stolar, Pallar & Bänkar
Slab Upholstered Stool
Tillgänglig i USA
Tom Dixon
Följ
Slab Upholstered Stool
4.2
(5 omdömen)
Slab is made from solid oak, sourced from sustainably-managed forests. The surface of the wood is deeply brushed to expose its natural grain. Slab Stool comes with leather seat or unupholstered.
Ladda ner
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
slab-upholstered-stool
Produktfamilj
Tom Dixon
Produktgrupp
Stools
Publiceringsdatum
2024-04-15
Edition nummer
1
Höjd (mm)
450
Bredd (mm)
490
Djup (mm)
490
Länkar
Länkar
Produkt-url
https://www.tomdixon.net/en_gb/slab-stool-upholstered-natural.html
Relaterad
Relaterad
Huvudmaterial
Ek
Sekundärt material
Läder
Designad i
Storbritannien
Vikt netto (kg)
5
Klassificering
Klassificering
BIMobjektkategori
Möbler - Stolar, Pallar & Bänkar
Liknande produkter
BRDR. Krüger
F Dining Chair
Ladda ner
GUBI
Pacha Lounge Chair
4.6
(
11
)
Ladda ner
GUBI
Sejour Lounge Chair - with arms
5.0
(
10
)
Ladda ner
PLANK
BENCH table - 73cm high
4.9
(
9
)
Ladda ner
Sandler | Inspec
Julia 4.0
Ladda ner
HBF Inc
Mod Deep by HBF
4.5
(
28
)
Ladda ner