Publicera dina produkter
Språk
Språk
Publicera dina produkter
Skapa gratis konto
Logga in
Čeština
Dansk
Deutsch
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
English
English (Australia)
English (Canada)
English (India)
English (Ireland)
English (New Zealand)
English (US)
Español
Français
Français (Belgique)
Français (Canada)
Français (Suisse)
Italiano
Italiano (Svizzero)
Magyar
Nederlands
Nederlands (België)
Norsk
Polski
Português
Português (Brasil)
Shqip
Suomi
Svenska
Thai
Türkçe
український
Русский (Украина)
Русский
한국의
中文
中文 (香港)
日本語
Stöd UNICEF's arbete med att hjälpa barn och familjer i Ukraina
Hem
Kategorier
Byggnadsmaterial
Foliematerial
Metalic Tile 1050
TOP CARAIBES - OCEAN INDIEN
Följ
Metalic Tile 1050
Tile profiled cold roof cladding, thickness 0,75 mm or 0,63 mm - Length 500 to 8 400 mm
Ladda ner
Specifikation
Specifikation
prepaint steel
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
FIL010033
Produktfamilj
Roof Cladding
Produktgrupp
Cold roof cladding
Typ
Objekt (enstaka objekt)
Publiceringsdatum
2019-03-01
Edition nummer
1
Bredd (mm)
1050
Djup (mm)
30
Länkar
Länkar
Produkt-url
https://www.top-caraibes.fr/media/35_4p_toletuile_1050_top_caraibes__076013700_1433_04022016.pdf
Installationsinstruktioner
https://www.top-caraibes.fr/media/35_4p_toletuile_1050_top_caraibes__076013700_1433_04022016.pdf
Produktcertifiering
https://www.top-caraibes.fr/media/35_4p_toletuile_1050_top_caraibes__076013700_1433_04022016.pdf
Teknisk beskrivning
https://www.top-caraibes.fr/media/35_4p_toletuile_1050_top_caraibes__076013700_1433_04022016.pdf
Relaterad
Relaterad
Huvudmaterial
Stål
Designad i
Frankrike
Tillverkad i
Frankrike
Vikt netto (kg)
6.66
Klassificering
Klassificering
BIMobjektkategori
Byggnadsmaterial - Foliematerial