Estia R32 wall mounted (Outdoor unit) HWT- 40 60 HW-E
TOSHIBA

Estia R32 wall mounted (Outdoor unit) HWT- 40 60 HW-E

New generation of Toshiba ESTIA Air-to-Water heat pump split system, with low GWP refrigerant R32. Designed to deliver the right temperature for space heating and to produce domestic sanitary hot water throughout the year, even in extreme conditions down to -25°C.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Estia-R32-a-parete-40-60_unita-esterna
  • ProduktfamiljHVAC - Residential: air to water
  • ProduktgruppOutdoor unit
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2023-04-26
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)630
  • Bredd (mm)800
  • Djup (mm)300
Relaterad
  • HuvudmaterialMetall
  • Sekundärt materialPlast
  • Designad iItalien
  • Tillverkad iItalien
  • Vikt netto (kg)42
Klassificering
  • BIMobjektkategoriVVS - Luftkonditionering
  • IFC klassificeringLuftterminal
  • UNSPSC namnAir conditioners
  • UNSPSC kod40101701
  • Uniclass 2015 kodEF_65_80
  • Uniclass 2015 beskrivningAir conditioning
  • OmniClass nummer23-33 39 00
  • OmniClass TitelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II KodD30
  • CSI UniFormat II TitelHVAC

Region tillgänglighet

Europa
Italien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit