Ninja Över UnderNinja Över UnderNinja Över Under
Se föregående bilder
Se nästkommande bilder
Tress

Ninja Över Under

Spännande moduler för ninja-träning, certifierade för både EN 16630 och EN 1176. Perfekta träningsredskap för skolor och parker!

Teknisk specifikation
  • Unik ref.3005122
  • ProduktfamiljUtegym
  • ProduktgruppNinja hinderbanor
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2021-09-01
  • Edition nummer1
  • Bredd (mm)125
  • Bredd (mm)166
  • Djup (mm)184
Relaterad
  • HuvudmaterialPulverlackerat stål
  • Vikt netto (kg)29
Klassificering
  • BIMobjektkategoriSport och Fritid - Gymutrustning utomhus
  • Uniclass 1.4 kodL8463
  • Uniclass 1.4 beskrivningFitness and exercise equipment
  • Uniclass 2.0 kodSS-35-45-55-35
  • Uniclass 2.0 beskrivningGymnastics And Exercising Equipment Systems
  • Uniclass 2015 kodPr_40_70_84_55
  • Uniclass 2015 beskrivningMulti-gyms
  • NBS Referens Kod35-45-55-35
  • NBS ReferensbeskrivningGymnastics And Exercising Equipment Systems
  • OmniClass nummer23-21 31 00

Region tillgänglighet

Europe
Danmark
Sverige
Norge
Finland