Rygg- och armdrag ståendeRygg- och armdrag ståendeRygg- och armdrag stående
Se föregående bilder
Se nästkommande bilder
Tress

Rygg- och armdrag stående

Street Barbell utegym är professionella träningsmaskiner med justerbara vikter som passar både ungdomar och vuxna, nybörjare och erfarna utövare. Samtliga Street Barbells träningsmaskiner uppfyller de gällande säkerhetskraven för utegym EN16630. Med Street Barbells träningsmaskiner kan du designa inspirerande utegym till både privat och offentlig utemiljö. Maskinerna är helt vandalsäkra och kan stå ute året om. Välj färg och skapa en inbjudande träningsmiljö utomhus med Street Barbell.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.607738
  • ProduktfamiljUtegym
  • ProduktgruppUtegym med justerbar vikt
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2021-09-01
  • Edition nummer1
  • Bredd (mm)245
  • Bredd (mm)154
  • Djup (mm)180
Relaterad
  • HuvudmaterialPulverlackerat stål
  • Vikt netto (kg)325
Klassificering
  • BIMobjektkategoriSport och Fritid - Gymutrustning utomhus
  • Uniclass 1.4 kodL8463
  • Uniclass 1.4 beskrivningFitness and exercise equipment
  • Uniclass 2.0 kodSS-35-45-55-35
  • Uniclass 2.0 beskrivningGymnastics And Exercising Equipment Systems
  • Uniclass 2015 kodPr_40_70_84_55
  • Uniclass 2015 beskrivningMulti-gyms
  • NBS Referens Kod35-45-55-35
  • NBS ReferensbeskrivningGymnastics And Exercising Equipment Systems
  • OmniClass nummer23-21 31 00

Region tillgänglighet

Europe
Danmark
Sverige
Norge
Finland