Parallell balansParallell balansParallell balansParallell balans
Se föregående bilder
Se nästkommande bilder
Tress

Parallell balans

Tress Military fitness balans- och hinderbana i kraftigt lärkträ passar både vuxna och ungdomar oavsett träningsnivå. Military fitness kallas även OCR och blir mer och mer populärt, passar utmärkt i anslutning till skolor, idrottsplatser och i friluftsområden. Designa en inspirerande hinderbana med de olika elementen i vårt sortiment! Vi hjälper dig gärna med ditt projekt!
Teknisk specifikation
  • Unik ref.710681
  • ProduktfamiljUtegym
  • ProduktgruppMilitary Fitness
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2021-09-01
  • Edition nummer1
  • Bredd (mm)72
  • Bredd (mm)260
  • Djup (mm)387
Relaterad
  • Vikt netto (kg)160
Klassificering
  • BIMobjektkategoriSport och Fritid - Gymutrustning utomhus
  • Uniclass 1.4 kodL8463
  • Uniclass 1.4 beskrivningFitness and exercise equipment
  • Uniclass 2.0 kodSS-35-45-55-35
  • Uniclass 2.0 beskrivningGymnastics And Exercising Equipment Systems
  • Uniclass 2015 kodPr_40_70_84_55
  • Uniclass 2015 beskrivningMulti-gyms
  • NBS Referens Kod35-45-55-35
  • NBS ReferensbeskrivningGymnastics And Exercising Equipment Systems
  • OmniClass nummer23-21 31 00

Region tillgänglighet

Europe
Danmark
Sverige
Norge
Finland