Upphoppsstubbar (3 st)Upphoppsstubbar (3 st)Upphoppsstubbar (3 st)
Se föregående bilder
Se nästkommande bilder
Tress

Upphoppsstubbar (3 st)

Utegym i trä är populära redskap för träning utomhus i parker, vid skolor och i rekreationsområden. Med hjälp av den egna kroppsvikten kan alla anpassa träningen till sin nivå vilket gör att användningen ökar. Spontan träning ute i naturen när den är som bäst! Med hållbara träslag som lärk och robinia är det enkelt att skapa ett attraktivt utegym till offentlig utemiljö.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.710837
  • ProduktfamiljUtegym
  • ProduktgruppUtegym i trä
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2021-09-01
  • Edition nummer1
  • Bredd (mm)25
  • Djup (mm)25
Relaterad
  • Vikt netto (kg)90
Klassificering
  • BIMobjektkategoriSport och Fritid - Gymutrustning utomhus
  • Uniclass 1.4 kodL8463
  • Uniclass 1.4 beskrivningFitness and exercise equipment
  • Uniclass 2.0 kodSS-35-45-55-35
  • Uniclass 2.0 beskrivningGymnastics And Exercising Equipment Systems
  • Uniclass 2015 kodPr_40_70_84_55
  • Uniclass 2015 beskrivningMulti-gyms
  • NBS Referens Kod35-45-55-35
  • NBS ReferensbeskrivningGymnastics And Exercising Equipment Systems
  • OmniClass nummer23-21 31 00

Region tillgänglighet

Europe
Danmark
Sverige
Norge
Finland