Volträcke enkelVolträcke enkelVolträcke enkel
Se föregående bilder
Se nästkommande bilder
Tress

Volträcke enkel

Utegym för seniorer fungerar både som träningsplats och social mötesplats för aktiva äldre som vill hålla igång. Med anpassade redskap kan fler hålla igång längre upp i åldrarna och öka sin rörlighet och styrka. Våra träningsstationer i vackert lärkträ passar in i alla miljöer och står rustade mot alla typer av väderlek.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.710899-2
  • ProduktfamiljUtegym
  • ProduktgruppUtegym senior
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2021-09-01
  • Edition nummer1
  • Bredd (mm)116
  • Bredd (mm)10
  • Djup (mm)100
Relaterad
  • Sekundärt materialPulverlackerat stål
  • Vikt netto (kg)30
Klassificering
  • BIMobjektkategoriSport och Fritid - Gymutrustning utomhus
  • Uniclass 1.4 kodL8463
  • Uniclass 1.4 beskrivningFitness and exercise equipment
  • Uniclass 2.0 kodSS-35-45-55-35
  • Uniclass 2.0 beskrivningGymnastics And Exercising Equipment Systems
  • Uniclass 2015 kodPr_40_70_84_55
  • Uniclass 2015 beskrivningMulti-gyms
  • NBS Referens Kod35-45-55-35
  • NBS ReferensbeskrivningGymnastics And Exercising Equipment Systems
  • OmniClass nummer23-21 31 00

Region tillgänglighet

Europe
Danmark
Sverige
Norge
Finland