1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed
Trim-Tex

1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed

The largest selection of bullnose corner beads & accessories in the industry. Create soft details while maintaining the durability of the worlds strongest bead. 1 ½" R. Bullnose Inside Corner Bead is designed to finish inside 90° corners. 1 ½" R. Bullnose Inside Corner Bead Splayed is designed to finish inside 135° off-angle corners.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.1-1-2-inch-R-Bullnose-Inside-Corner-Bead-and-Splayed
  • ProduktfamiljCorner Beads
  • ProduktgruppBullnose Beads
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-11-10
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialVinyl
  • Designad iUSA
  • Tillverkad iUSA
Klassificering
  • BIMobject-kategoriVäggar - Innerväggar
  • IFC klassificeringByggelement
  • UNSPSC namnCorner guards
  • UNSPSC kod30161504
  • Uniclass 2015 kodPr_35_90_43_15
  • Uniclass 2015 beskrivningCorner guards
  • CSI MasterFormat 2014 Kod10 26 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCorner Guards
  • OmniClass nummer23-17 25 15 13
  • OmniClass TitelCorner Guards

Region tillgänglighet

Nordamerika
Amerikanska Jungruöarna
Anguilla
Antigua och Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Caymanöarna
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanska republiken
El Salvador
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Kanada
Karibiska Nederländerna
Kuba
Martinique
Mexiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Christopher och Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent och Grenadinerna
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sint Maarten
Trinidad och Tobago
Turks och Caicos Islands
USA
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit