Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 23U, C20/L6-20 Input, 10' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 23U, C20/L6-20 Input, 10' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 23U, C20/L6-20 Input, 10' Cord

    Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 23U, C20/L6-20 Input, 10' Cord

    Eaton Metered Input rack PDUs give you remote monitoring capabilities and provide access to your power data whenever you want it, wherever you are. You also can monitor your critical equipment within each color-coded outlet section from a single interface and achieve 1% billing grade accuracy. With all of the features of the Basic PDU, 0U, 1U and 2U Metered Input rackmount PDUs provide you with the ability to reduce infrastructure costs by daisy-chaining up to eight metered PDUs to share the same network connection and single IP address. The Metered Input PDU also simplifies load balancing and helps prevent overloads.


    Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 23U, C20/L6-20 input, 10ft cord, 3.8kW, 16A, 100/240V, 24 outlets (12)C13 (12)C39
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.EVMIL620A
    • ProduktfamiljPDU's
    • ProduktgruppMetered Input Rack PDU
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2024-08-14
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • Designad iUSA
    • Tillverkad iUSA
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriElektricitet - Distribution
    • IFC klassificeringEldistribution
    • ETIM kodEC002762
    • ETIM namnPower distribution unit (PDU)
    • Uniclass 2015 kodEn_70_30
    • Uniclass 2015 beskrivningElectricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Kod26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPower Distribution Units
    • OmniClass nummer23-35 31 27
    • OmniClass TitelPower Distribution Units

    Region tillgänglighet

    Nordamerika
    Amerikanska Jungruöarna
    Anguilla
    Antigua och Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Caymanöarna
    Costa Rica
    Curaçao
    Dominica
    Dominikanska republiken
    El Salvador
    Grenada
    Grönland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Kanada
    Karibiska Nederländerna
    Kuba
    Martinique
    Mexiko
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Christopher och Nevis
    Saint Lucia
    Saint Vincent och Grenadinerna
    Saint-Barthélemy
    Saint-Martin
    Saint-Pierre-et-Miquelon
    Sint Maarten
    Trinidad och Tobago
    Turks och Caicos Islands
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit