Linjeavlopp - friliggande - HighLine
Linjeavlopp - friliggande - HighLine

    Linjeavlopp - friliggande - HighLine

    4.7 av 5 stjärnor4.7(9 omdömen)

    Linjeavlopp - friliggande - HighLine

    Det friliggande golvavloppet gör att du kan placera avloppet där det passar och skapa fallet i golvet åt ett annat håll än in mot väggen. Det friliggande golvavloppet ger fler designmöjligheter, men bygger fortfarande på samma principer som den traditionella lösningen. 

    HighLine är Unidrains exklusiva golvavlopp och prisbelönta designserie. I HighLine har det traditionella gallret ersatts med en panel vilket istället ger en smal spalt för vattnets avrinning. I serien finns både paneler i stål och frostat glas samt det nästan osynliga golvavloppet Custom. På Custompanelen limmas ett valfritt tillskuret material fast som matchar eller bryter av mot det omgivande golvet, vilket kan ge ett nästan "osynligt" golvavlopp.

    För mer information besök unidrain.se

    Specifikation
    • Inbyggnadsmått: använd länken teknisk beskrivning på denna webbplats eller besök unidrain.se

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.HighLine-3004
    • ProduktfamiljLinear drain
    • ProduktgruppAssembly
    • TypMontering (flera objekt)
    • Publiceringsdatum2019-02-21
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialRostfritt stål
    • Sekundärt materialPE/PP
    • Designad iDanmark
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriRörläggning - Dränering
    • IFC klassificeringFlödeskoppling
    • Uniclass 2015 kodTE_70_10_70
    • Uniclass 2015 beskrivningDrainage equipment
    • OmniClass nummer23-31 27 00
    • OmniClass TitelFloor Drains

    Region tillgänglighet

    Europa
    Danmark
    Finland
    Norge
    Storbritannien
    Sverige
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit