Takhängt basketmål  6,8-7,6 m , Trätavla 1200x900 mm, Bakåtvikt
Takhängt basketmål  6,8-7,6 m , Trätavla 1200x900 mm, Bakåtvikt
    Unisport

    Takhängt basketmål 6,8-7,6 m , Trätavla 1200x900 mm, Bakåtvikt

    Takhängt basketmål med vitlackerat och elförzinkat stålstativ. Målet är justerbart mellan mini- och normalhöjd, eldrivet och styrs via nyckelbrytare eller fjärrkontroll.
    Specifikation
    • Trätavla 1200x900mm-FlexFIBA ring
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.606741b
    • ProduktfamiljBasket
    • ProduktgruppRoof Hinged
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-08-19
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)5280
    • Bredd (mm)2700
    • Djup (mm)4700
    Relaterad
    • HuvudmaterialStål
    • Sekundärt materialPlywood
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    • Vikt netto (kg)190
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSport och Fritid - Mål och Nät
    • IFC klassificeringObjekt
    • Uniclass 2015 kodPr_40_30_83_08
    • Uniclass 2015 beskrivningBasketball hoops
    • CSI MasterFormat 2014 Kod11 66 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBasketball Equipment

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland