Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 4 drawers, single finish

    Flow 1200, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Sink to the left.

    Specifikation
    • 82750112 82750112U 82751112 82751112U 82752112 82752112U 82753112 82753112U 82759112 82759112U Flow 1200, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Sink to the left.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Flow-bathroom-cabinet-with-washbasin-1200-left-4-drawers-single-finish
    • ProduktfamiljVedum
    • ProduktgruppBathroom cabinet
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2023-01-16
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)692
    • Bredd (mm)1200
    • Djup (mm)525
    Relaterad
    • HuvudmaterialChipboard
    • Sekundärt materialComposite
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Handfat
    • IFC klassificeringMöbler
    • OmniClass nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass TitelBathroom Units

    Region tillgänglighet

    Europa
    Norge
    Sverige
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit