CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT AND SINGLE LEVER
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT AND SINGLE LEVER
    Venlo

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT AND SINGLE LEVER

    Kitchen thermostat, swivel spout with hook

    Specifikation
    • Kitchen thermostat DN 15. Single hole. Swivel spout. check valve. Suitable for thermal disinfection. Metal handles with hook and permanent red/blue marking. Thermostatic wash cartridge. Mixing cartridge with ceramic discs. Temperature setting with additional temperature limitation (child safety). Sound level according to standard DIN 4109, Group

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.A5548
    • ProduktfamiljCERAPLUS SAFE
    • ProduktgruppTaps & Mixers
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2022-02-03
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)116
    • Bredd (mm)250
    • Djup (mm)625
    Relaterad
    • HuvudmaterialMässing
    • Vikt netto (kg)2.5
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badrumskranar och Fixturer
    • IFC klassificeringSanitetsterminal
    • ETIM kodEC011328
    • ETIM namnWashbasin mixing tap
    • UNSPSC namnSanitary ware
    • UNSPSC kod301815
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 beskrivningSink manual water supply sets
    • OmniClass nummer23-31 11 00
    • OmniClass TitelFaucets
    • CSI UniFormat II KodC1030
    • CSI UniFormat II TitelFittings

    Region tillgänglighet

    Europa
    Nederländerna
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit