Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

A74 takfönster

Unique ref.: A74
Tillverkare: Vitral
Produktfamilj: Roof Glazing
Produktgrupp: A74
Djup (mm): 74
Datum för publicering: 2014-02-02
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (2)
A74 är ett panelbaserat glastakssystem med fönsterprofiler i termiskt brutet aluminium. A74 karakteriseras av en smart design med tunna och grunda fönsterprofiler. Detta möjliggör ett maximalt insläpp av naturligt ljus, vilket är unikt i jämförelse med andra glastakssystem. Namnet A74 från A for aluminium och 74 syftar på det mycket låga profildjupet på 74 mm. Fönsterprofilen är bara 50 mm bred, vilket ger den ett väldigt slimmat utseende. A74 är en elegant produkt som kan skräddarsys för alla lösningar som behövs.

U-värden - ner till 1,0 W/m²K för en komplett inramad panel. Glas 0,7 – 1,1 W/m²K.

Dold öppningsmekanism - Det är möjligt för varannan panel att vara öppningsbar. Från utsidan har alla paneler ett uniformt utseende och det går inte att skilja mellan öppningsbara och fasta paneler.

Material - A74 är gjord av glas, aluminium, plast och gummi. Fönsterprofilerna är termiskt brutna och har en inbyggd PUR-kärna. Alla material är återvinningsbara.

Varianter - A74 kan fås med plana, vinklade eller pyramidformade fönster, med en stor mängd alternativ för gavlar, multipla nivåer, fördjupningar och takryggar. VRS kan även installeras vertikalt.

Glastyper - A74 kan levereras med dubbelglasfönster med superlåg-e beläggning, distanslister med varm kant och argonfyllda hålrum. En komplett uppsättning solskyddsalternativ med multibeläggning finns tillgängliga för att passa projektet. A74 finns även med trippelglas och kan specialbeställas.

Dimensioner - Profildimensioner – Höjd 74 mm, Bredd 50 mm. Paneldimensioner - Höjd 260-2900 mm, Bredd 260-1200 mm. Panelarea: Max 2,0 m². Installationsvinklar – lutande: 15°-90° gavelförsedda: 25°-60°.

Färger - A74 finns med en naturanodiserad eller polyesterpulverlackerad yta i valfri RAL-färg.
Certifieringar - A74 är CE-märkt i enlighet med BS/EN14351-1. A74 är fullt testad till EN12101-2 för säkerhetsutsläpp av rökgas och i enlighet med CWCT TN66/67 för slagprov.


Huvudmaterial: Glass
Sekundärt material: Aluminium
Designad i: Denmark
Tillverkad i: Denmark

BIMobject kategori: Windows - Roof Windows
IFC-klassifikation: Window
UNSPSC-namn: Windows
UNSPSC-kod: 301716
Uniclass 1.4 Kod: JL11
Uniclass 1.4 Beskrivning: Rooflights/Roof windows
Uniclass 2.0 Kod: SS-20-30-72-80
Uniclass 2.0 Beskrivning: Roof Window Systems
NBS Reference Kod: 20-30-72-80
NBS Reference Beskrivning: Roof Window Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 62 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Unit Skylights
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
  • Åland Islands

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända