IB639 Bullet Camera, 2 MP Fixed Lens 30m IR
VIVOTEK

IB639 Bullet Camera, 2 MP Fixed Lens 30m IR

Features

  • 2 MP
  • Fixed Lens
  • 30m IR
  • WDR Enhanced
  • IP66/IK10
  • FCC/CE/UL/NDAA
Specifikation
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/3.1" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 1920x1080 (2MP)
    Lens Type - Fixed
    Focal Length - f = 2.8 mm
    Aperture - F2.0
    Field of View - 116° (Horizontal)/65° (Vertical)/140° (Diagonal)
    IR Illuminators - 30 meters with Smart IR
    Required SD Card Storage - 128 GB
    Video - H.264
    Audio - No
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - IEEE 802.3af PoE, DC 12V
    Power Consumption - PoE: Max. 6.49W, DC 12V: Max. 5.1W
    Dimensions - Ø 91.1 x 181.5 mm
    Weight - 671 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BIS, BSMI, IP66, IK10
    Operating Temperature - -30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
    Humidity - 95%
    Warranty - 60 months

Teknisk specifikation
  • Unik ref.vivotek-ib639-bullet-camera
  • ProduktfamiljVSaaS "Vortex" Cameras
  • ProduktgruppEssential
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2023-10-23
  • Edition nummer1
Relaterad
  • Designad iUSA
  • Tillverkad iTaiwan
Klassificering
  • BIMobject-kategoriElektronik - Säkerhet, Övervakning och Tillbehör
  • IFC klassificeringDiskret byggkomponent
  • ETIM kodEC001511
  • ETIM namnCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 kodPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 beskrivningSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Kod28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass nummer23-37 15 11 11
  • OmniClass TitelAnalog Cameras

Region tillgänglighet

Nordamerika
Amerikanska Jungruöarna
Anguilla
Antigua och Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Caymanöarna
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanska republiken
El Salvador
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Kanada
Karibiska Nederländerna
Kuba
Martinique
Mexiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Christopher och Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent och Grenadinerna
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sint Maarten
Trinidad och Tobago
Turks och Caicos Islands
USA