Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

BIS 434 Clamp for PE-Pipe

Unique ref.: bis-434-clamp-for-pe-pipe
Tillverkare: Walraven
Produktfamilj: Pipe Fixing
Produktgrupp: Standard Clamps
Datum för publicering: 2019-08-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (1)

Metal clamps for fixing of plastic pipe: unlined medium-duty two-screw pipe clamp M10 as guiding clamp for PE-Pipe. Screws secured with anti-loss washer. Use of metal clamp liners (4337XXX) for rigid fixing point fastening.

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Connection size (G): M10; G1/2"; G1".
  • Max. allowed load (Fz) M10: 1,100N (Ø25mm to Ø160mm); 6,200N (Ø200mm to Ø315mm).
  • Max. allowed load (Fz) G1/2": 1,100N (Ø32mm to Ø160mm).
  • Max. allowed load (Fz) G1": 6,200N (Ø160mm to Ø315mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Huvudmaterial: Steel
Sekundärt material:
Designad i: Netherlands
Tillverkad i: Czech Republic

BIMobject kategori: VVS - Upphängningssystem
IFC-klassifikation: Mechanical Fastener
OmniClass-nummer: 23-27 43 13
OmniClass-rubrik: Mechanical Pipe Supports
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
Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända