Lead Free* Bottom-Entry Bimetal Thermometer - LFTBR
Watts

Lead Free* Bottom-Entry Bimetal Thermometer - LFTBR

Series LFTBR Bottom-Entry Bimetal Lead Free* Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It features chrome steel cases, Kostil polymer windows, Lead Free* brass stems, brass amplifying movements, 1/2 in. NPT Lead Free* brass snap-in thermowells, and bimetal spiral spring sensing elements. Available in various temperature rating scales.
Specifikation
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Bottom-entry model features chrome steel cases, Kostil polymer windows, Lead Free* brass stems, and brass amplifying movements
    • ½ in. NPT Lead Free* brass snap-in thermowells and bimetal spiral spring sensing elements ensure accuracy
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Bimetal-Thermometer-LFTBR
  • ProduktfamiljPlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppGauges > Thermometers
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2020-12-04
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialStål
  • Sekundärt materialMässing
  • Designad iUSA
  • Tillverkad iUSA
Klassificering
  • BIMobjektkategoriRörläggning - Annat
  • ETIM kodEC011165
  • ETIM namnBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 kodPr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 beskrivningTemperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 Kod40 74 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBimetallic Thermometers
  • OmniClass nummer23-27 11 11
  • OmniClass TitelTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II KodD20
  • CSI UniFormat II TitelPLUMBING

Region tillgänglighet

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit