Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

Saint Gobain Silent Wall

Unique ref.: Saint-Gobain-Silent-Wall
Tillverkare: Weber Saint-Gobain SE
Produktfamilj: Fasad
Produktgrupp: Puts- och murbruk
Bredd (mm): 1000
Höjd (mm): 1000
Djup (mm): 395
Datum för publicering: 2016-08-23
Versionsnummer: 1
Typ: Byggmaterial
Ladda ned (1)
En högeffektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer från Saint-Gobain Weber, ISOVER och Gyproc.

En komplett yttervägg som klarar kraven på inomhusljudnivå enligt ljudklass B, även i de mest bullerutsatta områdena. Finns i tre varianter: för måttliga (≤ 56 dB), höga (≤ 65 dB) och mycket höga (≤ 70 dB) trafikbullernivåer.

Saint-Gobain Silent Wall består av välkända produkter och system från Weber, ISOVER och Gyproc och ytterväggens fasadsystem är dessutom P-märkt; tvåstegstätad och dränerande putsad fasad.

◾Ljudisolering – möjliggör byggnation i trafikbullerutsatta områden med 65 dB ekvivalent ljudnivå vid fasad
◾Fuktsäker – P-märkt lösning, dränerande och tvåstegstätad fasad
◾Energieffektiv och ekonomisk; U-värde 0,12–0,13 W/m2•K
◾Brand EI 60
◾Statisk bärförmåga
◾Låg vikt; konstruktionen väger endast ca 85 kg/m2


Huvudmaterial: Glass wool
Sekundärt material: Gypsum
Designad i: Sweden
Tillverkad i:
Nettovikt (Kg): 90

BIMobject kategori: Walls - External Walls
IFC-klassifikation: Wall
UNSPSC-namn: Wall finishing materials
UNSPSC-kod: 301615
Uniclass 1.4 Kod: L517
Uniclass 1.4 Beskrivning: Wall finishing coatings (external)
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-20
Uniclass 2.0 Beskrivning: Wall Cladding Systems
Uniclass 2015 Kod: EF_25_10
Uniclass 2015 Beskrivning: Walls
NBS Reference Kod: 25-20
NBS Reference Beskrivning: Wall Cladding Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 42 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Panels
OmniClass-nummer: 23-15 15 29
OmniClass-rubrik: Acoustical Wall Finishes
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Namn Värde
Depth 395
Height 1000
Width 1000

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända