Entrégaller A33x11  Z-ram Fristående Karuselldörr
Entrégaller A33x11  Z-ram Fristående Karuselldörr
Entrégaller A33x11  Z-ram Fristående Karuselldörr
Entrégaller A33x11  Z-ram Fristående Karuselldörr
Entrégaller A33x11  Z-ram Fristående Karuselldörr
Entrégaller A33x11  Z-ram Fristående Karuselldörr
Entrégaller A33x11  Z-ram Fristående Karuselldörr
    Weland AB

    Entrégaller A33x11 Z-ram Fristående Karuselldörr

    Ett komplett fristående entrégaller vid karuselldörr. Inkl Z-ram med justerbara ben. Entrégallret har en durktyp som är något tätare och som lämpar sig väl för butiker, kontor och varuhus etc. Entrégallret är uppbyggt av plattstänger i båda riktningarna. Välj mellan en rad olika standardformat.

    Specifikation
    • Entrégaller typ A
      Maskvidd 33x11 mm
      Höjd: 25 mm
      Bärstång av plattstång 25/2
      Stödstång av plattstång 10/2
      Kantstång av plattstång 25/2
      Vinkelstångsram av Z-profil Z-50x30x28x3 mm
      Inkl. underliggande ram och justerbara stödben 135-185 mm
      Entrégaller är dimensionerat för gångtrafik 5,0 kn/m2 och kundvagnar 300 kg
      Allt material varmförzinkas

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.entrance_grating_a33x11_door_free_z-profile
    • ProduktfamiljFlooring
    • ProduktgruppEntrence Grating
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2018-07-18
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialGalvaniserat stål
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriGolv - Entrance
    • IFC klassificeringInredningselement
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 48 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelEntrance Floor Grids

    Region tillgänglighet

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige
    Tyskland