Entrégaller A33x11 Justerbara ben 135-185 mm
Entrégaller A33x11 Justerbara ben 135-185 mm
Entrégaller A33x11 Justerbara ben 135-185 mm
Entrégaller A33x11 Justerbara ben 135-185 mm
    Weland AB

    Entrégaller A33x11 Justerbara ben 135-185 mm

    Ett mindre och fristående entrégaller med justerbara ben, samt med någon av våra tillhörande och lagerförda ramar. Lämpligt för entréer med en liten höjdskillnad mellan mark och entrégolv. Entrégallret är uppbyggt av plattstänger i båda riktningarna. Välj mellan en rad olika lagerformat.

    Specifikation
    • Entrégaller typ A
      Maskvidd: 33x11 mm, med en 50 mm djup kantstång runtom
      Gallerdurkshöjd: 25 mm
      Gallerdurk inkl. 4 st justerbara stödben 135-185 mm
      Vikt: 40 kg/m2
      Allt material varmförzinkas

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.entrance_grating_a33x11_legs_135-185
    • ProduktfamiljFlooring
    • ProduktgruppEntrence Grating
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2018-04-26
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialGalvaniserat stål
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriGolv - Entrance
    • IFC klassificeringInredningselement
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 48 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelEntrance Floor Grids

    Region tillgänglighet

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige
    Tyskland