Fönsterdörräcken spröjs
Fönsterdörräcken spröjs
Fönsterdörräcken spröjs
Fönsterdörräcken spröjs

    Fönsterdörräcken spröjs

    Våra fönsterdörräcken kan tillverkas upp till 1400 mm breda.

    Vi har flera handledare att välja mellan och profilerna kan antingen naturanodiseras eller lackas i valfri färg.

    Spröjsen är 20x20 mm och placeras med max 120 mm c/c-avstånd.

    Fönsterdörräckena monteras antingen mot dörrkarmen eller i fasaden.

    För mer information var vänlig kontakta säljare Niclas eller Stefan!

    Specifikation
    • Stolpe: 50x30x2/3,5

      Spröjs: Kvadratiska 20 mm,  max c/c 120 mm

      Handledare: Aluminiumprofil

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.WAL_balconet_railing_picket
    • ProduktfamiljRailing
    • ProduktgruppBalcony Railing
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-02-21
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)1150
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Räcken
    • IFC klassificeringRäcke
    • OmniClass nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitelRailing

    Region tillgänglighet

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit