Balkongplatta Aluminium

Balkongplatta Aluminium

Balkongplattan är uppbyggd av strängpressade aluminiumprofiler.

Djupet följer fasta modulmått i 50 mm intervaller. 

Dessa balkonger kan monteras med alla typer av infästning och de kan ha upp till 5 meter fri spännvidd.

För mer information var vänlig kontakta vår säljare Niclas!

Specifikation
  • Material: Aluminium

    Standardmått:

    • Max bredd: 5000 mm
    • Min bredd: 100 mm
    • Max djup: 3000 mm
    • Min djup: 250 mm

    För avvikande storlekar kontakta oss med en förfrågan.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.WAL_balcony_aluminium
  • ProduktfamiljBalcony
  • ProduktgruppBalcony Aluminium
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-04-17
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialAluminium
  • Sekundärt materialGalvaniserat stål
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
Klassificering
  • BIMobjektkategoriKonstruktion - Balkonger
  • OmniClass nummer23-13 35 23 17
  • OmniClass TitelBalconies and Overhang Units

Region tillgänglighet

Europa
Danmark
Norge
Sverige